Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
7.596,42 BRL
Preço de tabela
|
7.596,42 BRL
Preço de tabela
|
7.532,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável, revestido, PTFE | Aço inoxidável, revestido, PTFE | Aço inoxidável, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | Aço inoxidável, Revestimento de cerâmica W51 | Aço inoxidável, Revestimento de cerâmica W51 | Aço inoxidável, Revestimento de cerâmica W51 |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, ETFE | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, Silicone | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 Invólucro resistente contra respingos de solda Resistente a solda |
Fator 1 Invólucro resistente contra respingos de solda Resistente a solda |
Fator 1 Invólucro resistente contra respingos de solda Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD