Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
quase faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05KH
Sensores de proximidade indutivos
BES M12MG1-PSC80B-S04G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
915,05 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | Ø 12 mm |
| Instalação | quase faceado | quase faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 300 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Latão | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | LCP | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD