Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 63 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
BES052K
Sensores de proximidade indutivos
BES M12EN-NSC20B-BV03
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-NOC20B-BP03 | BES M12EN-NSC20B-BV03 | |
|
-
Preço de tabela
|
623,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, TPU | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD