Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica
Dimensões
30 x 10 x 6 mm
Formato construtivo
30x10x6
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
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
| BES R03KC-PSF30B-EP02 | BES R03KC-PSC30B-EP02 | BES R03KC-PSC30B-EV02 | |
|
1.237,73 BRL
Preço de tabela
|
1.076,39 BRL
Preço de tabela
|
1.109,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30/preto | PA 6, GF30/preto | PA 6, GF30/preto |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2,00 m, TPU | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 5...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD