Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 12 x 63 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
1.142,28 BRL
Preço de tabela
|
1.216,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD