Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 36 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo com conector de encaixe, 0,30 m, PUR
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | |
|
745,08 BRL
Preço de tabela
|
645,29 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 700 Hz | 700 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector de encaixe, 0,30 m, PUR | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD