Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 55 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | |
|
903,36 BRL
Preço de tabela
|
827,58 BRL
Preço de tabela
|
1.118,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD