Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11

Sensores indutivos de segurança

Nível de performance
d
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Tempo de reação, máx.
1 ms
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Nível de performance
d
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Tempo de reação, máx.
1 ms
Certificação/conformidade
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Sentido de aproximação
opcionalmente à superfície ativa
Distância de comutação segura Sao
10 mm
Distância de desligamento segura Sar
15 mm
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF);PNP OSSD
Instalação
faceado
Dimensões
Ø 30 x 70 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Classe de proteção
IP67
Material do invólucro
Latão, Bronze branco
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar