Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 86 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
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
| BES M18MN-PSC80F-S04G | BES M18ME-PSC80F-S04G | BES M18MG-PSC80E-S04G | |
|
1.268,82 BRL
Preço de tabela
|
678,14 BRL
Preço de tabela
|
957,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | - |
| Imunes a campos magnéticos | - | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - | - | IP67 |
| Características suplementares | - | - |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD