Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 63 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BES057Z
Sensores de proximidade indutivos
BES M12EI-NAC40F-BP05
Disponibilidade
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
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
1.171,59 BRL
Preço de tabela
|
1.249,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 3 m, PUR | Cabo, 5 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD