Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 35 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo, 10.00 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
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
| BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | |
|
763,70 BRL
Preço de tabela
|
827,58 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD