Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
Ø 18 x 56 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
2.140,97 BRL
Preço de tabela
|
1.958,42 BRL
Preço de tabela
|
1.958,42 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP | PNP | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável, revestido | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | Aço inoxidável, revestido | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Conexão | Conector de encaixe-Conector, 3-polos | Conector de encaixe-Conector, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares | Fator 1 | Fator 1 | selective non-ferrous |
| Tensão de serviço UB | - | - | 10...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD