Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, Silicone
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, Silicone
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
3.873,93 BRL
Preço de tabela
|
3.767,28 BRL
Preço de tabela
|
1.861,29 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão, parcialmente revestido |
| Superfície ativa, material | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | revestido com cerâmica |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, Silicone | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, Silicone | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD