Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica em miniatura
Dimensões
Ø 5 x 27 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
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
| BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
2.925,78 BRL
Preço de tabela
|
1.685,58 BRL
Preço de tabela
|
1.721,30 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável, revestido | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.3 m, TPE | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | - | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | - | Sensor indutivo |
| Resistência à pressão, máx. | - | 100 bar | - |
| Classe de proteção | - | IP67 | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD