Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes à temperatura
Dimensões
Ø 5 x 27 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
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
| BES M05ED-PSD08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES10-T | |
|
2.646,09 BRL
Preço de tabela
|
2.906,36 BRL
Preço de tabela
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4104) | Aço inoxidável (1.4104) | Aço inoxidável (1.4104) |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica | Cerâmica |
| Conexão | Cabo, 2 m, Silicone | Cabo, 5 m, Silicone | Cabo, 10 m, Silicone |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD