Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão compacta quadrada
Dimensões
44 x 8 x 8 mm
Formato construtivo
8x8
Instalação
faceado
Alcance
1...2 mm
Interface
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | |
|
1.808,75 BRL
Preço de tabela
|
1.808,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 8x8 | 8x8 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Saída de comutação | 2x PNP/NPN/Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP/NPN/Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 1200 Hz (SIO-Mode) | 1200 Hz (SIO-Mode) |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, revestido sem níquel | Zinco, Fundição sob pressão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD