Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.10 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.00 m, PUR
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
| BES R01ZC-PSC80B-BP00,1-GS04 | BES R01ZC-PSC80B-BP01-RS04-109 | BES R01ZC-PSC70B-BP01,5-GS04 | |
|
1.818,53 BRL
Preço de tabela
|
2.539,44 BRL
Preço de tabela
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 7 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 600 Hz | 600 Hz | 150 Hz |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.10 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.00 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD