Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a alta pressão
Dimensões
Ø 8 x 50 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M08EG-PSC20B-S49G-S | BES M08EG-PSC20B-S49G-S01 | |
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
2.152,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404), revestido com PTFE |
| Superfície ativa, material | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 50 bar | 50 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD