Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 53 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo com conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU | Cabo com conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD