Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão especial
Dimensões
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Formato construtivo
Ø 12.7 mm
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Material do invólucro |
Zinco Alumínio |
Zinco Alumínio |
Zinco Alumínio |
| Superfície ativa, material | Termofixo | Termofixo | Termofixo |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD