Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão especial
Dimensões
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Formato construtivo
Ø 12.7 mm
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S8/2.062"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.250"-S21 | |
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
7.036,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | Contato normalmente aberto (NA) | Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Material do invólucro |
Zinco Alumínio |
Zinco Alumínio |
Zinco Alumínio |
| Superfície ativa, material | Termofixo | Termofixo | Termofixo |
| Conexão | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD