Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES05ZA

BES 516-200-S8/1.025"-S5

Versão especial

Dimensões
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Formato construtivo
Ø 12.7 mm
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
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
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Formato construtivo
Ø 12.7 mm
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
20 Hz
Material do invólucro
Zinco
Alumínio
Superfície ativa, material
Termofixo
Conexão
Conector de encaixe, 7/8"-16 UN-Macho, 3-polos
Tensão de serviço UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
206 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar