Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para altas temperaturas
Dimensões
Ø 5 x 42 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
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
| BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | |
|
2.712,23 BRL
Preço de tabela
|
2.605,34 BRL
Preço de tabela
|
2.605,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4104) | Aço inoxidável (1.4104) | Aço inoxidável (1.4104) |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica | Cerâmica |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1, 0.2 m, Silicone | Cabo com conector, M8x1, 0.2 m, Silicone | Cabo com conector, M8x1, 1 m, Silicone |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD