Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fator 1 no modelo quadrado com 40 mm de altura
Dimensões
40 x 40 x 66 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
20 mm
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
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
1.068,53 BRL
Preço de tabela
|
1.851,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 300 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | PA 12 | PBT |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares | Fator 1 | Fator 1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD