Versão cilíndrica
Benefício da embalagem multipeças
Por estas razões, a embalagem de várias peças é a forma de embalagem preferida para a sua encomenda.
Por favor, encomende apenas quantidades divisíveis por 25.
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ZI-PSC80B-S04G | BES M18ZE-PSC80B-S04G | BES M18ZI-NSC80B-S04G | |
|
264,30 BRL
Preço de tabela
|
264,30 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Material do invólucro |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
A nossa carteira de produtos indutivos BES Entry Line
Desempenho perfeitamente adequado a um preço excelente - nem mais, nem menos!
Seleção e compra do produto
Excelente relação preço-desempenho graças ao "Você tem o que precisa (You get what you need)": as funções de que você precisa a um preço justo e a promessa de qualidade da Balluff.
Entrega
Estoque à pronta entrega disponível para agilizar seu dia-a-dia
Comissionamento e operação contínua
Siga a luz: nenhuma solução de problemas demorada, tanto durante a operação quanto na preparação para a instalação.
Substituição
Plug-n-Play: princípio sofisticado de montagem e desmontagem para instalação e substituição rápidas, fáceis e tecnicamente pouco exigentes.
1. Ótima relação preço-desempenho
Ao desenvolver o novo portfólio da linha de entrada indutiva, nós nos concentramos deliberadamente nos custos: De quais funções o usuário realmente precisa, especialmente na área de automação de fábrica completamente normal e sem desafios? Ao nos concentrarmos no essencial, conseguimos criar uma ótima relação preço-desempenho exatamente para essa aplicação. Para todos os outros casos, nosso amplo portfólio certamente também oferece uma solução adequada.
2. Siga a luz: monitoramento e identificação de falhas com indicador LED de 360°
Depois que o sensor é instalado de forma rápida e fácil, sua parte traseira de plástico especialmente desenvolvida com LEDs fornece uma exibição funcional de 360° do status do sensor. Além do status de comutação, ele agora também indica sua fonte de alimentação e quaisquer falhas, por exemplo, curtos-circuitos. Isso permite que você fique de olho em tudo, identifique as falhas com mais rapidez e facilidade, reduza os tempos de inatividade e aumente a disponibilidade do sistema.
3. plug & play: instalação e substituição rápidas e fáceis
Com o suporte disponível como peça opcional, os sensores podem ser montados sem ferramentas e também substituídos, se necessário. E, graças ao batente fixo, esse processo é rápido e fácil, do tipo "plug and play". Isso significa que você pode não apenas encontrar rapidamente o sensor com o visor de LED de 360°, se necessário, mas também substituí-lo em pouco tempo. Porque tempo é dinheiro!