Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES060R

BES M12ZE-PSC40B-S04G

Versão cilíndrica

Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)

Benefício da embalagem multipeças

Desenho compacto e com economia de espaço
Por favor, peça apenas quantidades divisíveis por 25.
Redução de material de embalagem de plástico
Bundle Banner

Por estas razões, a embalagem de várias peças é a forma de embalagem preferida para a sua encomenda.

Por favor, encomende apenas quantidades divisíveis por 25.

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

A nossa carteira de produtos indutivos BES Entry Line

Desempenho perfeitamente adequado a um preço excelente - nem mais, nem menos!


Seleção e compra do produto

Excelente relação preço-desempenho graças ao "Você tem o que precisa (You get what you need)": as funções de que você precisa a um preço justo e a promessa de qualidade da Balluff.


Entrega

Estoque à pronta entrega disponível para agilizar seu dia-a-dia


Comissionamento e operação contínua

Siga a luz: nenhuma solução de problemas demorada, tanto durante a operação quanto na preparação para a instalação.


Substituição

Plug-n-Play: princípio sofisticado de montagem e desmontagem para instalação e substituição rápidas, fáceis e tecnicamente pouco exigentes.

1. Ótima relação preço-desempenho
Ao desenvolver o novo portfólio da linha de entrada indutiva, nós nos concentramos deliberadamente nos custos: De quais funções o usuário realmente precisa, especialmente na área de automação de fábrica completamente normal e sem desafios? Ao nos concentrarmos no essencial, conseguimos criar uma ótima relação preço-desempenho exatamente para essa aplicação. Para todos os outros casos, nosso amplo portfólio certamente também oferece uma solução adequada.

2. Siga a luz: monitoramento e identificação de falhas com indicador LED de 360°
Depois que o sensor é instalado de forma rápida e fácil, sua parte traseira de plástico especialmente desenvolvida com LEDs fornece uma exibição funcional de 360° do status do sensor. Além do status de comutação, ele agora também indica sua fonte de alimentação e quaisquer falhas, por exemplo, curtos-circuitos. Isso permite que você fique de olho em tudo, identifique as falhas com mais rapidez e facilidade, reduza os tempos de inatividade e aumente a disponibilidade do sistema.

3. plug & play: instalação e substituição rápidas e fáceis
Com o suporte disponível como peça opcional, os sensores podem ser montados sem ferramentas e também substituídos, se necessário. E, graças ao batente fixo, esse processo é rápido e fácil, do tipo "plug and play". Isso significa que você pode não apenas encontrar rapidamente o sensor com o visor de LED de 360°, se necessário, mas também substituí-lo em pouco tempo. Porque tempo é dinheiro!

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
350 Hz
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
PC
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar