Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 12 x 43.5 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
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
| BES M12ZE1-PSC40B-BP02 | BES M12ZI1-PSC40B-BP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 43.5 mm | Ø 12 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 350 Hz | 350 Hz |
| Material do invólucro |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, TPU | Cabo, 2,00 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD