Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica
Dimensões
Ø 18 x 63.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M18ZI1-NSC80B-BP02 | BES M18ZE1-NSC80B-BP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 43.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 300 Hz | 300 Hz |
| Material do invólucro |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, TPU | Cabo, 2,00 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD