Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BFB0008

BFB 75K-003-P-02

Unidades base de fibra quadrada

Série
75K
Dimensões
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
Analógica, tensão 0…10 V
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
Programar Sn
Bloqueio de tecla liga/desliga
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
75K
Dimensões
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
Analógica, tensão 0…10 V
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
Programar Sn
Bloqueio de tecla liga/desliga
Possibilidade de ajuste
Distância de comutação (Sn), 2 valores
Duração do impulso individual
Modo normal/preciso/rápido/amplo
Sentido de leitura LCD
Função de tempo
Configuração de fábrica (Reset)
Display liga/desliga
Tempo de desaceleração
Bloqueio de tecla liga/desliga
Comutação claro/escuro
Sensibilidade (Sn)
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Frequência de comutação
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar