Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Unidades base de fibra cilíndrica
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Possibilidade de ajuste
Sensibilidade (Sn)
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
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
1.942,80 BRL
Preço de tabela
|
2.442,44 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | 2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Possibilidade de ajuste | Sensibilidade (Sn) | Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Conexão | Conector de encaixe-Conector, 4-polos | Conector de encaixe-Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD