Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para cilindros hidráulicos de curso curto
Aplicação
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Faixa de medição
0...80 mm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Precisão de repetibilidade
± 50 µm
Resistência à pressão, máx.
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | |
|
7.446,08 BRL
Preço de tabela
|
7.356,26 BRL
Preço de tabela
|
7.356,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Aplicação | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Divergência de linearidade máx. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Precisão de repetibilidade | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Resistência à pressão, máx. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Interface |
IO-Link: 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.0 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU |
| Temperatura ambiente | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Só é suportada a transferência de modelos CAD