Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.
Cancelado

BFO0001

BFO 30S-LEE-SMG-20-3

Sensores de fibra ótica

Versão
Ø 6, ótica de 90°
Aparelho básico de referência
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
3 m
Material da capa
Silicone, on stainless steel
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Ø 6, ótica de 90°
Aparelho básico de referência
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
3 m
Material da capa
Silicone, on stainless steel
Alcance
2000 mm
Temperatura ambiente
-40...150 °C
Material
Latão enegrecido
Superfície ativa, fibras
Feixe Ø 1,0 mm
Superfície ativa, disposição da fibras
Feixe homogêneo
Classe de proteção
IP65
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar