Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fibras de vidro cilíndricas com óptica reta e angular
Versão
Ø 6, padrão
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
2 m
Material da capa
PUR
Alternativa recomendada
BFO0010
Sensores de fibra ótica
BFO 18A-LCC-UZG-20-1,5
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LCC-UZG-20-2 | BFO 18A-LCC-UZG-20-1,5 | |
|
4.767,84 BRL
Preço de tabela
|
4.181,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Ø 6, padrão | Ø 6, padrão |
|---|---|---|
| Aparelho básico de referência | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material do tipo de fibra | Vidro | Vidro |
| Comprimento do cabo L | 2 m | 1.5 m |
| Material da capa | PUR | PUR |
| Alcance | 200 mm | 200 mm |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Material | Latão enegrecido | - |
| Superfície ativa, fibras | Feixe Ø 1,0 mm | Feixe Ø 1,0 mm |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Feixe homogêneo | Feixe homogêneo |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD