Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fibras de vidro cilíndricas com óptica reta e angular
Versão
Ø 6, padrão
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
1.5 m
Material da capa
Silicone, em aço inoxidável
Alternativa recomendada
BFO002W
Sensores de fibra ótica
BFO 18A-XAC-SMG-30-1
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAC-SMG-30-1,5 | BFO 18A-XAC-SMG-30-1 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.275,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Ø 6, padrão | Ø 6, padrão |
|---|---|---|
| Aparelho básico de referência | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material do tipo de fibra | Vidro | Vidro |
| Comprimento do cabo L | 1.5 m | 1 m |
| Material da capa | Silicone, em aço inoxidável | Silicone, em aço inoxidável |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Material | Latão enegrecido | - |
| Superfície ativa, fibras | Feixe Ø 3,0 mm | Feixe Ø 3,0 mm |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Feixe segmentado | Feixe segmentado |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Utilização | - | Para dispositivos baseados em fibra BFB |
Só é suportada a transferência de modelos CAD