Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fibras de vidro cilíndricas com óptica reta e angular
Versão
Ø 2, ótica de 90°
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
1 m
Alternativa recomendada
BFO003M
Sensores de fibra ótica
BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.830,91 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Ø 2, ótica de 90° | Ø 2, ótica de 90° |
|---|---|---|
| Utilização | Para dispositivos baseados em fibra BFB | Para dispositivos baseados em fibra BFB |
| Aparelho básico de referência | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material do tipo de fibra | Vidro | Vidro |
| Comprimento do cabo L | 1 m | 0.5 m |
| Material da capa | Silicone, em aço inoxidável | Silicone, em aço inoxidável |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Material | Aço inoxidável | - |
| Superfície ativa, fibras | Feixe Ø 1,4 mm | Feixe Ø 1,4 mm |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Feixe segmentado | Feixe segmentado |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD