Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BFO0044

BFO 18V-LCC-SMG-23-1,5

Fibras de vidro cilíndricas com óptica reta e angular

Versão
Ø 6, padrão
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
1.5 m
Material da capa
Silicone, em aço inoxidável
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
Ø 6, padrão
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
1.5 m
Material da capa
Silicone, em aço inoxidável
Alcance
200 mm
Temperatura ambiente
-40...150 °C
Superfície ativa, fibras
Feixe Ø 2,1 mm
Superfície ativa, disposição da fibras
Feixe homogêneo
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar