Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de fibra ótica
Versão
Ø 6, ótica de 90°
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
3 m
Material da capa
Silicone, on stainless steel
Alternativa recomendada
BFO004K
Sensores de fibra ótica
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.956,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Ø 6, ótica de 90° | Ø 6, ótica de 90° |
|---|---|---|
| Aparelho básico de referência | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material do tipo de fibra | Vidro | Vidro |
| Comprimento do cabo L | 3 m | 3 m |
| Material da capa | Silicone, on stainless steel | Silicone, em aço inoxidável |
| Alcance | 200 mm | 200 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Superfície ativa, fibras | Feixe Ø 2,1 mm | Feixe Ø 2,1 mm |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Feixe homogêneo | Feixe homogêneo |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD