Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fibras de vidro cilíndricas com óptica reta e angular
Versão
Ø 6, ótica de 90°
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
2 m
Material da capa
Aço inoxidável
Alternativa recomendada
BFO004U
Sensores de fibra ótica
BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-XAD-MZG-30-2 | BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.595,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Ø 6, ótica de 90° | Ø 6, ótica de 90° |
|---|---|---|
| Aparelho básico de referência | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Material do tipo de fibra | Vidro | Vidro |
| Comprimento do cabo L | 2 m | 0.5 m |
| Material da capa | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Material | Latão enegrecido | - |
| Superfície ativa, fibras | Feixe Ø 3,0 mm | Feixe Ø 3,0 mm |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Feixe segmentado | Feixe segmentado |
| Classe de proteção | IP50 | IP50 |
| Utilização | - | Para dispositivos baseados em fibra BFB |
Só é suportada a transferência de modelos CAD