Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de fibra ótica
Versão
Ø 3, ponta fina, ótica de 90°
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
Alternativa recomendada
BFO00H7
Sensores de fibra ótica
BFO D13-LA-09B-EAK-05-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
5.206,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Ø 3, ponta fina, ótica de 90° | Ø 3, ponta fina, ótica de 90° |
|---|---|---|
| Utilização | Para dispositivos baseados em fibra BFB | - |
| Aparelho básico de referência | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Material do tipo de fibra | PMMA | PMMA |
| Comprimento do cabo L | 2 m | 2 m |
| Material da capa | PE | PE |
| Alcance | 75 mm | 75 mm |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Material | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, fibras | Ø 1.0 mm | Ø 1.0 mm |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Fibra individual | Fibra individual |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD