Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BFO005Z

BFO D22-XA-CD-EAK-110-02

Fibras plásticas quadradas com conexão angular e reta

Versão
6x19, grade de luz
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
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
6x19, grade de luz
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
Material da capa
PE
Alcance
100 mm
Temperatura ambiente
-55...70 °C
Material
Latão niquelado
Superfície ativa, fibras
Ø 0,25 mm (32x)
Superfície ativa, disposição da fibras
Linha
Classe de proteção
IP65
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar