Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de fibra ótica
Versão
M6, padrão
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
Material da capa
PE
Alternativa recomendada
BFO00H5
Sensores de fibra ótica
BFO D22-XA-08B-EAK-26-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-XA-LB-EAK-20-02 | BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 | |
|
820,02 BRL
Preço de tabela
|
820,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | M6, padrão | M6, padrão |
|---|---|---|
| Aparelho básico de referência | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Material do tipo de fibra | PMMA | PMMA |
| Comprimento do cabo L | 2 m | 2 m |
| Material da capa | PE | PE |
| Alcance | 150 mm | - |
| Temperatura ambiente | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Material | Aço inoxidável (1.4305) | Latão niquelado |
| Superfície ativa, fibras | Ø 1,0 mm (2x) | Ø 1,0 mm (2x) |
| Superfície ativa, disposição da fibras | lado a lado | lado a lado |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Utilização | - | Para dispositivos baseados em fibra BFB |
Só é suportada a transferência de modelos CAD