Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Redes de luz quadradas
Versão
5x10, grade de luz
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
Alternativa recomendada
BFO0067
Sensores de fibra ótica
BFO D25-LA-CD-EAK-110-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-CD-EAK-110-02 | |
|
2.285,22 BRL
Preço de tabela
|
2.301,86 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | 5x10, grade de luz | 6x19, grade de luz |
|---|---|---|
| Utilização | Para dispositivos baseados em fibra BFB | Para dispositivos baseados em fibra BFB |
| Aparelho básico de referência | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Material do tipo de fibra | PMMA | PMMA |
| Comprimento do cabo L | 2 m | 2 m |
| Material da capa | PE | PE |
| Temperatura ambiente | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Material | Latão niquelado | ABS |
| Superfície ativa, fibras | Ø 0,25 mm (16x) | Ø 0,25 mm (32x) |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Linha | Linha |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Alcance | - | 350 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD