Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de cor
Série
30M
Dimensões
Ø 30 x 118 mm
Interface
RS232
4x PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA)
4x PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA)
Função de entrada
Disparador
Princípio de funcionamento
Sensor de cor
Alternativa recomendada
BFS000L
Sensores de cor
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
22.874,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Interface |
RS232 4x PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA) |
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) PNP/NPN Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
| Função de entrada | Disparador | - |
| Princípio de funcionamento | Sensor de cor | Sensor de cor |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Foco fixo | - |
| Característica do raio | focado | - |
| Tipo de luz | Luz branca | Luz branca |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 8 mm a 50 mm | - |
| Alcance | 30...100 mm | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M16x1 | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Alumínio, revestido |
| Superfície ativa, material | Vidro | - |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Certificação/conformidade |
cETLus CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD