Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BFT0006

BFT 6050-DX002-A06A1A-S4

Transmissor de temperatura com sinais de saída analógica 4...20 mA (alta imunidade EMC)

Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Material do invólucro
Aço inoxidável
Faixa de medição
-30...150 °C
Tipo de ligação
Conector de encaixe
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
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
Aço inoxidável (1.4571)
Material do invólucro
Aço inoxidável
Faixa de medição
-30...150 °C
Tipo de ligação
Conector de encaixe
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Classe de proteção
IP67
IP69
IP69K
Princípio de funcionamento
Sensor de temperatura
Conexão 01, formato construtivo
M12x1
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar