Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BFT000M

BFT 6050-HV003-A02S1C-S4

Sensor de temperatura de contacto

Faixa de medição
-20...80 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
15...35 VDC
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Saída de comutação
PNP
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
-20...80 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
15...35 VDC
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Saída de comutação
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
50 mm
Conexão do processo
G 1/2" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
PC; ABS
TPE-E, PC, Aço inoxidável (1.4301)
Resistência à pressão, máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classe de proteção
IP65, IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar