- Faixa de medição
- -20...80 °C
- Elemento de medição
- Pt1000
- Tensão de serviço UB
- 15...35 VDC
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Saída de comutação
- PNP
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
- 100 mm
- Conexão do processo
- NPT 1/2" externa
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4571)
- Material do invólucro
-
PC; ABS
TPE-E, PC, Aço inoxidável (1.4301) - Resistência à pressão, máx.
- 150 bar
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Classe de proteção
- IP65, IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08