Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Barreiras de luz de garfo padrão feitas de metal
Série
A
Dimensões
10 x 50 x 68 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
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
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
2.819,12 BRL
Preço de tabela
|
2.514,96 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | A | - |
|---|---|---|
| Dimensões | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
| Largura da forquilha | 30 mm | 30 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de forquilha | Sensor ótico de forquilha |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 1.2 mm Saída de luz | Ø 0.85 mm Saída de luz |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, Pintado |
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto PUR, PA 6,6 |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro, revestido |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD