Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Barreiras de luz de garfo padrão feitas de metal
Série
A
Dimensões
10 x 100 x 88 mm
Largura da forquilha
80 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
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
| BGL 80A-004-S49 | BGL 80A-010-S49 | |
|
4.025,51 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Série | A | A |
|---|---|---|
| Dimensões | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Largura da forquilha | 80 mm | 80 mm |
| Interface | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de forquilha | Sensor ótico de forquilha |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 0.3 mm Saída de luz | Ø 0.3 mm Saída de luz |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, Pintado | Zinco, Fundição sob pressão, Pintado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Peculiaridade ótica | - | Identificação de transparência |
Só é suportada a transferência de modelos CAD