Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BGL0036

BGL 30C-009-S4

Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo

Série
C
Dimensões
18 x 80 x 93.5 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
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
C
Dimensões
18 x 80 x 93.5 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Peculiaridade ótica
Faixa de luz
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
3 x 28 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar