Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Barreiras de luz para garfos para aplicações no setor de higiene
Special characteristics
Washdown
Série
F
Dimensões
12 x 115 x 86 mm
Largura da forquilha
80 mm
Interface
2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
8.262,32 BRL
Preço de tabela
|
8.134,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | F | F |
| Dimensões | 12 x 115 x 86 mm | 12 x 115 x 86 mm |
| Largura da forquilha | 80 mm | 80 mm |
| Interface | 2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de forquilha | Sensor ótico de forquilha |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de forquilha | Sensor ótico de forquilha |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 2.5 mm Saída de luz | Ø 1.75 mm Saída de luz |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.25 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.25 m, PUR |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD